VF 3 PN16 100/145 3-weg flens met zitting

065B1685

VF 3 PN16 100/145 3-weg flens met zitting

Productdata

Bruto gewicht 38.6 Kilogram
Netto gewicht 38.6 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 3
Cavitatiefactor 0.4
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 100/145 3-weg flens met zitting
Diameter [mm] 100 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Gelijk percentage
Functie Mengafsluiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 145 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 10
Productgroep Other valves
Productnaam SCIP-dossier VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 100:1
SCIP-dossiernr. 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
Slag [mm] 30 mm
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] 1.5 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] 0.6 bar
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSP Stadsverwarming
Type VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconusmateriaal Rood brons CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality