VFS 2, PN 25, DN 25, 10.00 m³/h, Flens

065B1525

VFS 2 PN25 25/10 2-weg met zitting flens

Productdata

Bruto gewicht 5.032 Kilogram
Netto gewicht 5.032 Kilogram
Volume 5.134 Liter
EAN 5702421512791

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 25
China RoHS compliance Out of scope
Description VFS 2 PN25 25/10 2-weg met zitting flens
Diameter [mm] 25 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Gelijk percentage
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 10 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Medium alternatief 2 Stoom
PN alternatief VSP 16
Productgroep Motorized control valves
Productnaam SCIP-dossier VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 100:1
SCIP-dossiernr. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
Slag [mm] 15 mm
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stoom
Toepassingsalternatief VSP Gekoeld water
Type VFS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality