Druktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

063G1133

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 1250-2011-C1GB04

Productdata

Bruto gewicht 0.062 Kilogram
Netto gewicht 0.05 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702428966849

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 3
Afmeting drukaansluiting 1/4
Barstdruk [bar] 400 bar
Barstdruk [psig] 5800 psig
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Drukaansluiting HEX [mm] 22 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max] 10 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 145 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] -40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] -40 °F
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 48 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 30 bar
Max. overbelastingdruk [psig] 435 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Opmerking drukaansluiting A
Opmerkingen PE OP PEN 4
Opmerkingen elektrische aansluitingen Met Au-coating
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Pulsdemper Yes
REACH kandidatenlijst stoffen No
Reactietijd, max [ms] 1 ms
Specificatie sleutel MBS 1250-2011-C1GB04
Standaard elektrische aansluitingen EN 60947-5-2
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Type MBS 1250
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 30 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 8 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality