spoel 4-weg omkeerklep

061L7074

Voedingsspanning [V] AC: 220 - 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54

Productdata

Bruto gewicht 0.197 Kilogram
Netto gewicht 0.183 Kilogram
EAN 5715162907429

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
CE evaluated Yes
Energieverbruik [W] 6.5 W
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
UKCA
VDE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse B
Kabellengte [inch] 118.11 in
Kabellengte [m] 3 m
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Productgroep 4-way reversing valves
Productnaam spoel 4-weg omkeerklep
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] 1.96 nm
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] 1.47 nm
Type STF
Type aanduiding STF-H01AJ2604A1
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality