spoel 4-weg omkeerklep

061L7009

Voedingsspanning [V] AC: 220 - 240, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54

Productdata

Bruto gewicht 0.169 Kilogram
Netto gewicht 0.161 Kilogram
Volume 0.258 Liter
EAN 5702424695026

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
Energieverbruik [W] 6 W
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
UKCA
VDE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 60 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse B
Kabellengte [inch] 78.7 in
Kabellengte [m] 2 m
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Productgroep 4-way reversing valves
Productnaam spoel 4-weg omkeerklep
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] 1.96 nm
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] 1.47 nm
Type STF
Type aanduiding STF-01AJ512E1
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality