4-weg omkeerklep, STF-2505G3

061L1279

Medium temperatuurbereik [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Grootte zuigaansl. [inch]: 1 3/8, Grootte persaansl. [inch]: 1 1/8, Ontwerp config. Stijl: G

Productdata

Bruto gewicht 5.567 Kilogram
Netto gewicht 3.3 Kilogram
Volume 38.54 Liter
EAN 5702428273121

 

Aansluitgrootte verd./cond. [inch] 1 3/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm] 45,15
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] 58.18 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] 53.74 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] 81.89 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] 75.68 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] 71.3 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] 64.24 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] 100.56 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] 90.62 kW
Cap.-conditie 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
UKCA
VDE
Grootte persaansl. [inch] 1 1/8
Grootte persaansl. [mm] 28.7 mm
Grootte zuigaansl. [inch] 1 3/8
Grootte zuigaansl. [mm] 45.15 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Materiaal procesaansluiting Koper
Max. lek [cm³/min] 10000 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Ontwerp config. Stijl G
Productgroep 4-way reversing valves
Productnaam 4-weg omkeerklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Schokbestendigheid standaard JIS C 60068-2-27
Spoel Nee
Trillingsstabiliteit [m/s²] 19.6 m/s²
Trillingsteststandaard JIS C 60068-2-6
Type STF
Type aanduiding STF-2505G3
Type persaansl. Vrouwelijk