Aansluitgrootte verd./cond. [inch] |
1 1/4 |
Aansluitgrootte verd./cond. [mm] |
32,05 |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] |
58.18 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] |
53.74 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] |
81.89 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] |
75.68 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] |
71.3 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] |
64.24 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] |
100.56 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] |
90.62 kW |
Cap.-conditie 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Cap.-conditie 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Goedkeuring |
CE UKCA VDE |
Grootte persaansl. [inch] |
1 |
Grootte persaansl. [mm] |
25.7 mm |
Grootte zuigaansl. [inch] |
1 1/4 |
Grootte zuigaansl. [mm] |
32.05 mm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Materiaal procesaansluiting |
Koper |
Max. lek [cm³/min] |
10000 cm³/min |
MaxOPD [bar] |
31 bar |
MaxOPD [psig] |
450 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] |
130 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] |
-20 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] |
266 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] |
-4 °F |
MinODP [bar] |
3 bar |
MinODP [psi] |
44 psi |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-4 °F |
Ontwerp config. Stijl |
G |
Product Name Description |
4-weg omkeerklep |
Productgroep |
4-way reversing valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Schokbestendigheid standaard |
JIS C 60068-2-27 |
Spoel |
Nee |
Trillingsstabiliteit [m/s²] |
19.6 m/s² |
Trillingsteststandaard |
JIS C 60068-2-6 |
Type |
STF |
Type aanduiding |
STF-2501G3 |
Type persaansl. |
Vrouwelijk |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |