4-weg omkeerklep, STF-0715G3

061L1158

Medium temperatuurbereik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Grootte zuigaansl. [inch]: 1 1/8, Grootte persaansl. [inch]: 7/8, Ontwerp config. Stijl: B

Productdata

Bruto gewicht 1.643 Kilogram
Netto gewicht 1.36 Kilogram
Volume 9.601 Liter
EAN 5702428273824

 

Aansluitgrootte verd./cond. [inch] 1 1/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm] 28,7
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] 27.03 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] 24.98 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] 38.05 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] 35.17 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] 33.14 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] 29.85 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] 46.74 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] 42.11 kW
Cap.-conditie 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
UKCA
VDE
Grootte persaansl. [inch] 7/8
Grootte persaansl. [mm] 22.5 mm
Grootte zuigaansl. [inch] 1 1/8
Grootte zuigaansl. [mm] 28.7 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Materiaal procesaansluiting Koper
Max. lek [cm³/min] 6000 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Ontwerp config. Stijl B
Productgroep 4-way reversing valves
Productnaam 4-weg omkeerklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Schokbestendigheid standaard JIS C 60068-2-27
Spoel Nee
Trillingsstabiliteit [m/s²] 19.6 m/s²
Trillingsteststandaard JIS C 60068-2-6
Type STF
Type aanduiding STF-0715G3
Type persaansl. Vrouwelijk
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality