Fan speed controller, RGE
061H3021
Factory setting [bar]: 32.00, Number of Phases: 1, P band max. [bar]: 8.0, Regulation range [bar] Pe [max]: 39.00, Regulation range [bar] Pe [min]: 16.00, Type designation: RGE-Z1N6-7DS
Factory setting [bar]: 32.00, Number of Phases: 1, P band max. [bar]: 8.0, Regulation range [bar] Pe [max]: 39.00, Regulation range [bar] Pe [min]: 16.00, Type designation: RGE-Z1N6-7DS
Bruto gewicht | 0.57 Kg |
Netto gewicht | 0.5 Kg |
Volume | 1.31 Liter |
EAN | 5702428275767 |
Bruto gewicht | 0.57 Kg |
Netto gewicht | 0.5 Kg |
Volume | 1.31 Liter |
EAN | 5702428275767 |
Aantal fasen | 1 |
Aantal klemmen [stuks] | 4 pc |
Barstdruk [bar] | 131 bar |
Barstdruk [psig] | 1900 psig |
Behuizing | GESLOTEN |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrieksinstelling [bar] | 32 bar |
Fabrieksinstelling [psig] | 464 psig |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interne/Externe drukinlaat | Inwendig |
Koelmiddel(en) |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Lengte capillair [inch] | 35.4 in |
Lengte capillair [mm] | 900 mm |
Max. stroomuitvoer/-fase [A] | 4 A |
Max. Werkdruk [bar] | 47 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 681 psig |
Min. toerentalinstelling [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Onderhoud geschikt | Nee |
Opmerking drukaansluiting | met Schrader |
P-band max. [bar] | 8 bar |
P-band max. [psi] | 116 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Electronic controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 16 bar |
Regeling bereik [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Regeling bereik [MPa] Pe [min.] | 1.6 MPa |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 232 psig |
Standaard drukinlaat | DIN 8906 |
Type | RGE |
Type aanduiding | RGE-Z1N6-7DS |
Type drukinlaat | Flare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 200 V |
Aantal fasen | 1 |
Aantal klemmen [stuks] | 4 pc |
Barstdruk [bar] | 131 bar |
Barstdruk [psig] | 1900 psig |
Behuizing | GESLOTEN |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrieksinstelling [bar] | 32 bar |
Fabrieksinstelling [psig] | 464 psig |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interne/Externe drukinlaat | Inwendig |
Koelmiddel(en) |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Lengte capillair [inch] | 35.4 in |
Lengte capillair [mm] | 900 mm |
Max. stroomuitvoer/-fase [A] | 4 A |
Max. Werkdruk [bar] | 47 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 681 psig |
Min. toerentalinstelling [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Onderhoud geschikt | Nee |
Opmerking drukaansluiting | met Schrader |
P-band max. [bar] | 8 bar |
P-band max. [psi] | 116 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Electronic controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 16 bar |
Regeling bereik [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Regeling bereik [MPa] Pe [min.] | 1.6 MPa |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 232 psig |
Standaard drukinlaat | DIN 8906 |
Type | RGE |
Type aanduiding | RGE-Z1N6-7DS |
Type drukinlaat | Flare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 200 V |