Cartridge pressure switch, ACB, 18.00 bar, 13.00 bar

061F7506

Higher activ. pressure [bar]: 18.00, Lower activ. pressure [bar]: 13.00, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Electrical connection: Cable, Enclosure rating IP: IP65

Productdata

Bruto gewicht 0.09 Kg
Netto gewicht 0.079 Kg
Volume 0.396 Liter
EAN 5702428265072

 

Afmeting drukaansluiting 1/4 in
Barstdruk [bar] 200 bar
Barstdruk [psig] 2900 psig
Behuizing GEWONE HOT-MELT
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bevestiging Vertical +/- 45º
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contact ordening AC=6 A, 250 V
Contactfunctie SPST(NC)
Draadkleur Zwart
Drukbereik category Hoge druk
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Hogere activ.-druk [bar] 18 bar
Hogere activ.-druk [psi] 261 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengte [inch] 59.06 in
Kabellengte [m] 1.5 m
Kabeltype AWG18
Koelmiddel(en) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lagere activ.-druk [bar] 13 bar
Lagere activ.-druk [psi] 189 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -70 °F
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -20 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerking drukaansluiting Deflator
Product Name Description Cartridge pressure switch
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam SCIP-dossier ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Specificatie sleutel ACB-2UC192MW
Type ACB
Type drukaansluiting Flare
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality