Mini-pressostaat, ACB, 2.2 bar, 1.2 bar

061F6069

Hogere activ.-druk [bar]: 2.2, Lagere activ.-druk [bar]: 1.2, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productdata

Bruto gewicht 0.076 Kilogram
Netto gewicht 0.072 Kilogram
Volume 0.13 Liter
EAN 5702428267748

 

Afmeting drukaansluiting 1/4 in
Barstdruk [bar] 200 bar
Barstdruk [psig] 2900 psig
Behuizing GEWONE HOT-MELT
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bevestiging Vertical +/- 45º
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contact ordening AC=6 A, 250 V
Contactfunctie SPST(NO)
Contain batteries No
Draadkleur Blauw
Drukbereik category Lage druk
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 100 pc
Hogere activ.-druk [bar] 2.2 bar
Hogere activ.-druk [psi] 32 psi
Kabellengte [inch] 59.06 in
Kabellengte [m] 1.5 m
Kabeltype AWG18
Koelmiddel(en) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lagere activ.-druk [bar] 1.2 bar
Lagere activ.-druk [psi] 17 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
Max. Werkdruk [bar] 35 bar
Max. Werkdruk [psig] 508 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -70 °F
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -20 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerking drukaansluiting Deflator
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Mini-pressostaat
Productnaam SCIP-dossier ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Specificatie sleutel ACB-2UA122W
Type ACB
Type drukaansluiting Flare
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality