Mini-pressostaat, ACB, 26 bar, 16 bar

061F5047

Hogere activ.-druk [bar]: 26, Lagere activ.-druk [bar]: 16, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productdata

Bruto gewicht 0.077 Kilogram
Netto gewicht 0.073 Kilogram
Volume 0.223 Liter
EAN 5702428268110

 

Afmeting drukaansluiting 1/4 in
Barstdruk [bar] 200 bar
Barstdruk [psig] 2900 psig
Behuizing EPOXYTYPE
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bevestiging Vertical +/- 45º
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contact ordening AC=6 A, 250 V
Contactfunctie SPST(NC)
Contain batteries No
Draadkleur Zwart
Drukbereik category Hoge druk
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Grootte drukaansluiting [mm] 6.35 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 100 pc
Hogere activ.-druk [bar] 26 bar
Hogere activ.-druk [psi] 377 psi
Kabellengte [inch] 59.06 in
Kabellengte [m] 1.5 m
Kabeltype AWG18
Koelmiddel(en) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lagere activ.-druk [bar] 16 bar
Lagere activ.-druk [psi] 232 psi
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -70 °F
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -20 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerking drukaansluiting Cu-buis (punt=3mm)
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Mini-pressostaat
Productnaam SCIP-dossier ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
REACH kandidatenlijst stoffen No
Specificatie sleutel ACB-2UB188MW
Type ACB
Type drukaansluiting Soldeer, ODM
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Vergrendelingsfunctie Handbediend
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality