Testklep, MBV 3000

061B6110

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Drukbereik (Pi) [bar]: 0 - 120

Productdata

Bruto gewicht 0.533 Kilogram
Netto gewicht 0.508 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428008761

 

Aantal ingangen [st.] 1 pc
Aantal uitgangen [st.] 1 pc
Afmeting drukaansluiting 1/2
China RoHS compliance Out of scope
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
Drukbereik (Pi) [bar] [max.] 120 bar
Drukbereik (Pi) [bar] [min.] 0 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Grootte testdrukaansluiting 16 x 2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
MiniMess inbegrepen Ja
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Testklep
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen No
Specificatie sleutel MBV 3000-11S
Standaard drukschroefdraadaansl. ISO 228-1
Testfunctie Afzonderlijk
Type MBV 3000
Type drukaansluiting G
Type testdrukaansluiting M
Uitgangs aansluitmaat matt 1/4
Uitgangs aansluitmaat standaard DIN 3852X
Uitgangs aansluitmaat type G
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality