Isoleerklep, MBV 2000

061B6002

Max. Werkdruk [bar]: 600.0, Interne aansluitmaat type: G

Productdata

Bruto gewicht 0.112 Kilogram
Netto gewicht 0.043 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702423133161

 

Barstdruk [bar] 1500 bar
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Extern aansluitmaat matt 1/2
Extern aansluitmaat type G
External connection standard DIN 3852-E
Externe conn. mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 60 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Interne aansluitmaat 1/4
Interne aansluitmaat standaard DIN 3852
Interne aansluitmaat type G
Max. testdruk [psig] 8702 psig
Max. Werkdruk [bar] 600 bar
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 382 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Isoleerklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sleutelmaat [mm] 30 mm
Specificatie sleutel MBV2000-123
Type MBV 2000
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality