Thermostaat, UT 72

060H1705

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Lengte capillair [mm]: 3000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20

Productdata

Bruto gewicht 0.247 Kilogram
Netto gewicht 0.24 Kilogram
Volume 1.072 Liter
EAN 5702428567121

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
Bevestigingsmethode Wand
Capilaire leiding materiaal Koper
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Contactfunctie SPDT
Differentie (FS) [K] 3 K
Elektrische aansluiting Schroeven aansluitklemmen
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Lengte capillair [mm] 3000 mm
Max. sensortemperatuur [°C] 80 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 176 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 130 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Thermostaat
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productgroep Switches and thermostats
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 15/64 x 4 44/64 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 6 x 119 mm
Temperatuurbereik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 85 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Type UT 72
UK RoHS compliance Yes
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality