Thermostaat, UT 72
060H1701
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20
Bruto gewicht | 0.238 Kilogram |
Netto gewicht | 0.005 Kilogram |
Volume | 1.072 Liter |
EAN | 5702428567091 |
Bruto gewicht | 0.238 Kilogram |
Netto gewicht | 0.005 Kilogram |
Volume | 1.072 Liter |
EAN | 5702428567091 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
Bevestigingsmethode | Wand |
Capilaire leiding materiaal | Koper |
China RoHS compliance | Yes |
Contact ordening |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Contactfunctie | SPDT |
Differentie (FS) [K] | 3 K |
Elektrische aansluiting | Schroeven aansluitklemmen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Goedkeuring |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
Max. sensortemperatuur [°C] | 80 °C |
Max. sensortemperatuur [°F] | 176 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 130 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Onderhoud geschikt | Nee |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostaat |
Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
Productgroep | Switches and thermostats |
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 15/64 x 4 44/64 in |
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 85 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Type | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vergrendelingsfunctie | Auto |
Verpakking | Multi-verpakking |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
Bevestigingsmethode | Wand |
Capilaire leiding materiaal | Koper |
China RoHS compliance | Yes |
Contact ordening |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Contactfunctie | SPDT |
Differentie (FS) [K] | 3 K |
Elektrische aansluiting | Schroeven aansluitklemmen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Goedkeuring |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
Max. sensortemperatuur [°C] | 80 °C |
Max. sensortemperatuur [°F] | 176 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 130 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Onderhoud geschikt | Nee |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostaat |
Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
Productgroep | Switches and thermostats |
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 15/64 x 4 44/64 in |
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 85 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Type | UT 72 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vergrendelingsfunctie | Auto |
Verpakking | Multi-verpakking |