Druktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 35.00 bar, 0.00 psi - 507.50 psi

060G4177

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Productdata

Bruto gewicht 0.169 Kilogram
Netto gewicht 0.157 Kilogram
Volume 0.464 Liter
EAN 5702423143337

 

+ uitgang Pen 3
+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Afmeting drukaansluiting 1/4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-G
Drukbereik [bar] [Max] 35 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 507.5 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
Hoog clipniveau 98
Identiek product 060G1609
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423143337
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 4
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Max. overbelastingdruk [bar] 100 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.3 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Opmerking drukaansluiting Speciale
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper Yes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] 90 %
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] 10 %
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3050-2536-A1FB04-4
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Type MBS 3050
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Ratio metric
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality