Druktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1801

Elektrische aansluiting: AMP Econoseal, J-serie, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3050-3436-G1GB04-2

Productdata

Bruto gewicht 0.148 Kilogram
Netto gewicht 0.131 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423154654

 

+ uitgang Pen 3
+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4
Autofrettage Pressure 1600 bar
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Drukbereik [bar] [Max] 250 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 3625 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 3 pennen
Elektrische aansluiting AMP Econoseal, J-serie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Hoog clipniveau 98
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423154654
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 4
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 600 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Geïntegreerd
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper Yes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] 90 %
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] 10 %
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3050-3436-G1GB04-2
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Type MBS 3050
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Ratio metric
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 6 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 5 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality