Druktransmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1777

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Productdata

Bruto gewicht 0.158 Kilogram
Netto gewicht 0.143 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423154203

 

+ uitgang Pen 2
+ voeding Pen 1
- common Pen 3
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4
Autofrettage Pressure 1600 bar
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Drukbereik [bar] [Max] 250 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 3625 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Hoog clipniveau 11.5
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423154203
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 0
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 600 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper Yes
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3250-3435-E3GB04-1
Standaard elektrische aansluitingen IEC 61076-2-101
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Type MBS 3250
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Voltage
Uitgangssignaal [V] [Max] 10 V
Uitgangssignaal [V] [Min] 0 V
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 15 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality