Druktransmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

060G1607

Elektrische aansluiting: Aansluitkabels, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3250-3633-DTGB04-1

Productdata

Bruto gewicht 0.148 Kilogram
Netto gewicht 0.139 Kilogram
Volume 0.258 Liter
EAN 5702423133260

 

+ uitgang Blauw
+ voeding Rood
- common Zwart
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4
Autofrettage Pressure 1600 bar
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Drukbereik [bar] [Max] 400 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 5800 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 3 pennen
Elektrische aansluiting Aansluitkabels
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Hoog clipniveau 5.6
Identiek product 060G4241
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423133260
intrinsiek veilig Nee
Kabellengte [m] 0.32 m
Laag clipniveau 0.1
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 600 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Aansluitkabels
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper Yes
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3250-3633-DTGB04-1
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type MBS 3250
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Voltage
Uitgangssignaal [V] [Max] 5 V
Uitgangssignaal [V] [Min] 1 V
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality