Druktransmitter, MBS 3050, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi

060G1436

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3050-D631-E4FB04-4

Productdata

Bruto gewicht 0.15 Kilogram
Netto gewicht 0.136 Kilogram
Volume 0.261 Liter
EAN 5702423112333

 

+ voeding Pen 4
- common Pen 1
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-G
Drukbereik [bar] [Max] 9 bar
Drukbereik [bar] [Min] -1 bar
Drukbereik [psi] [max.] 130.5 psi
Drukbereik [psi] [min.] -14.5 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 5 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Hoog clipniveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423112333
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 3.6
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 20 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.5 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Opmerkingen PEN 5: AARDE
Opmerkingen elektrische aansluitingen AU
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper Yes
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
MBS 3050-D631-E4FB04-4
Standaard elektrische aansluitingen IEC 61076-2-101
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type MBS 3050
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality