Druktransmitter, MBS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

060G1271

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 33-2425-A1AB08-0

Productdata

Bruto gewicht 0.233 Kilogram
Netto gewicht 0.186 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423062539

 

+ uitgang Pen 3
+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/2
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Yes
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard EN 837
Drukbereik [bar] [Max] 25 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 362.5 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Absolute
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
Hoog clipniveau 11.5
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423062539
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 0
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Max. overbelastingdruk [bar] 50 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 0.8 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.3 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Druktransmitter
Productgroep Sensors
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 33-2425-A1AB08-0
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Type MBS 33
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Voltage
Uitgangssignaal [V] [Max] 10 V
Uitgangssignaal [V] [Min] 0 V
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 15 V
Voedingsstroom max. [mA] 8 mA

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality