Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
060G1106 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Druktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Druktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
060G1106
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Kwantiteit prijzen
Realiseer kostenbesparingen met volume-inkoop
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|