Druktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1036

Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Productdata

Bruto gewicht 0.136 Kilogram
Netto gewicht 0.12 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422141310

 

+ uitgang Pen 3
+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Afmeting drukaansluiting 7/16-20
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drukaansluiting standard ASME B1.1
Drukbereik [bar] [Max] 12 bar
Drukbereik [bar] [Min] -1 bar
Drukbereik [psi] [max.] 174 psi
Drukbereik [psi] [min.] -14.5 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] -30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 104 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] -22 °F
Goedkeuring ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Goedkeuringsnorm 6967179
E227388
E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Hoog clipniveau 98
Identiek product 060G4484
In scope of WEEE Yes
Internationaal artikelnummer 5702422141310
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 4
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 33 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 0.8 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.3 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Opmerking drukaansluiting Flare 1/4 inch
Opmerkingen AAA
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper No
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] 90 %
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] 10 %
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Type AKS 32R
Type drukaansluiting UNF
Uitgangssignaal Ratio metric
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality