Druktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1007

Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: AKS 3000-2021-A1BC08-0

Productdata

Bruto gewicht 0.172 Kilogram
Netto gewicht 0.152 Kilogram
Volume 0.395 Liter
EAN 5702422120247

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 7/16-20
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Out of scope
Drukaansluiting standard ASME B1.1
Drukbereik [bar] [Max] 10 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 145 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Absolute
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Out of scope
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] -30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 104 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] -22 °F
Goedkeuring ATEX
GOST POCC
cUR
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Goedkeuringsnorm 6967179
E227388
E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
Hoog clipniveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702422120247
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 3.6
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Max. overbelastingdruk [bar] 33 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 2 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 1 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.5 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Opmerking drukaansluiting Flare 1/4 inch
Product Name Description Druktransmitter
Productgroep Sensors
Productnaam SCIP-dossier Sensor AKS 3000
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Specificatie sleutel AKS 3000-2021-A1BC08-0
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type AKS 3000
Type drukaansluiting UNF
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality