Pressostaat, KP15A

060-129566

Regeling linker zijde [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Regeling rechterzijde [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differentieel linker kant [bar]: 0.70 - 4.00, Differentie rechterzijde [bar]: 4.0, Contactfunctie: SPDT+SPST(NO), Reset functie, linkerzijde: Auto, Resetfunctie, rechterzijde: Auto

Productdata

Bruto gewicht 0.48 Kilogram
Netto gewicht 0.435 Kilogram
Volume 0.86 Liter
EAN 5702428016162

 

Afmeting drukaansluiting 10 x 0.75
Application note Not applicable for liquid line
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 1
Beschermingsklasse-IP behuizing IP30
China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contact ordening AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Aansluitklem D: 50 VA, 400 V
Contactfunctie SPDT+SPST(NO)
Differentie linkerzijde [bar] [max.] 4 bar
Differentie linkerzijde [bar] [min.] 0.7 bar
Differentie linkerzijde [psi] [max.] 58 psi
Differentie linkerzijde [psi] [min.] 10 psi
Differentie rechterzijde [bar] 4 bar
Differentieel rechterzijde [psi] 58 psi
Drukaansluiting standard ISO 261
Druksensorelement Balg
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 6-14 mm
Elektrische aansluiting Rubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R717
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Max. test druk. linker zijde [bar] 35 bar
Max. test druk. linker zijde [bar] 20 bar
MWP linkerzijde [bar] Pe 17 bar
MWP linkerzijde [psig] Pe 245 psig
MWP rechterzijde [bar] Pe 35 bar
MWP rechterzijde [psig] Pe 510 psig
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
R515B
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Pressostaat
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Dubbele drukregeling
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam SCIP-dossier KP/KPI pressure switch
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling linkerzijde [bar] Pe [max.] 7.5 bar
Regeling linkerzijde [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Regeling linkerzijde bereik [bar] Pe 6 inHg - 108 psig
Regeling rechterzijde [bar] Pe [max.] 32 bar
Regeling rechterzijde [bar] Pe [min.] 8 bar
Regeling rechterzijde [psig] Pe [max.] 464 psig
Regeling rechterzijde [psig] Pe [min.] 116 psig
Reset functie, linkerzijde Auto
Resetfunctie, rechterzijde Auto
SCIP-dossiernr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type KP15A
Type drukaansluiting M
UK RoHS compliance Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
UL-keuringsdossiernaam E31024
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality