Pressostaat, KP7W

060-120366

Regelbereik [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differentie [bar]: 4.00 - 10.00, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Soldeer, ODF, Afmeting drukaansluiting: 6 mm, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP44, Max. Werkdruk [bar]: 35.0

Productdata

Bruto gewicht 0.408 Kilogram
Netto gewicht 0.373 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428517119

 

Afmeting drukaansluiting 6 mm
Application note Not applicable for liquid line
Barstdruk [bar] 140 bar
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 2
Beschermingsklasse-IP behuizing IP44
Categorie IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contact ordening AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Differentie [bar] [max.] 10 bar
Differentie [bar] [min.] 4 bar
Differentie [psi] [max.] 145 psi
Differentie [psi] [min.] 58 psi
Drukaansluiting standard EN 1254-1
Druksensorelement Balg
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 6-14 mm
Elektrische aansluiting Rubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 35 bar
Max. testdruk [psig] 510 psig
Max. Werkdruk [bar] 35 bar
Max. Werkdruk [psig] 510 psig
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
R515B
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
Productnaam SCIP-dossier KP/KPI pressure switch
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 32 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 8 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 464 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 116 psig
SCIP-dossiernr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type KP7W
Type drukaansluiting Soldeer, ODF
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL-keuringsdossiernaam E31024
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality