Ontstekingstransformatoren, EBI4 HP 1P, Secundaire piekspanning [kV]: 12, Voedingsspanning [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Behuizing: Standaard

052F4046

EBI 4 1P SERVICE # 2

Productdata

Bruto gewicht 0.344 Kilogram
Netto gewicht 0.296 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078149

 

Behuizing Standaard
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI 4 1P SERVICE # 2
Energieverbruik [VA] 90 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Hoofdzekering [A] [Min] 10 A
Kwaliteit van primaire behuizing IP40
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -25 °C
Primaire frequentie [Hz] 50/60
Primaire stroom [A] 0.4 A
Productgroep Ignition Units
Productnaam SCIP-dossier Ignition unit EB14
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Secundaire aansluiting, kortsluitstroom [mA] 48 mA
Secundaire piekspanning [kV] 12
Type EBI4 HP 1P
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 255 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 187 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality