Ontstekingstransformatoren, EBI4, Secundaire piekspanning [kV]: 15, Voedingsspanning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Behuizing: Standaard

052F4030

EBI4 STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 230 V

Productdata

Bruto gewicht 0.248 Kilogram
Netto gewicht 0.247 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425074981

 

Behuizing Standaard
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 230 V
Energieverbruik [VA] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Goedkeuring CE
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Hoofdzekering [A] [Min] 10 A
Kwaliteit van primaire behuizing IP40
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -25 °C
Primaire frequentie [Hz] 50/60
Primaire stroom [A] 0.25 A
Productgroep Ignition Units
Productnaam SCIP-dossier Ignition unit EBI4
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Secundaire aansluiting, kortsluitstroom [mA] 40 mA
Secundaire piekspanning [kV] 15
Type EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 255 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 187 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality