Magneetklep, EV220A, Functie: NO, G, 1/4, 1.000 m³/h, NBR
042U4053
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Bruto gewicht | 0.516 Kg |
Netto gewicht | 0.513 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702423118618 |
Bruto gewicht | 0.516 Kg |
Netto gewicht | 0.513 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702423118618 |
Aanbevelingen medium | Water,Brine,Oil,Air |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/4 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | A |
Actuator grootte | 9 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.35 in |
Actuator systeem [mm] | 9 mm |
Afdichtings materiaal | NBR |
Application | Open |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 1.16 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 6 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/4 in |
Functie | NO |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 40 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 250 ms |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 1 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 24 bar |
Max. testdruk [psig] | 348 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV220A |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV220A 6B G 14N NO000 |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EV220A |
Type aanduiding | EV220A 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.2 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 232 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 2.9 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Werking | Servogestuurd (membraan) |
Aanbevelingen medium | Water,Brine,Oil,Air |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/4 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | A |
Actuator grootte | 9 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.35 in |
Actuator systeem [mm] | 9 mm |
Afdichtings materiaal | NBR |
Application | Open |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 1.16 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 6 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/4 in |
Functie | NO |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 40 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 250 ms |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 1 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 24 bar |
Max. testdruk [psig] | 348 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV220A |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV220A 6B G 14N NO000 |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EV220A |
Type aanduiding | EV220A 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.2 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 232 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 2.9 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Werking | Servogestuurd (membraan) |