Elektromagneetspoel, AS230CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking

042N7601

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productdata

Bruto gewicht 0.12 Kilogram
Netto gewicht 0.11 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702428023818

 

Actuator grootte 9 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Identiek product 042N8601
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV220S
EV220T
EV220W
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Elektromagneetspoel
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam SCIP-dossier EVR 2-8 (NO)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
Reserveonderdeel nummer 042N7601
SCIP-dossiernr. 158dc2bc-ef9e-4faf-8660-28bcce9086cf
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Standaard spoelontwerp UL 429
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 16 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 14 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 8 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 7 W
Type AS230CS
Type aanduiding AS230CS
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 240 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] 208 V
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality