Hoeksteun ext. werkende klep, AV210E, G, 2, PTFE, Functie: NO

042N4436

Bodymateriaal: Brons

Productdata

Bruto gewicht 6.218 Kilogram
Netto gewicht 5.218 Kilogram
Volume 13.566 Liter
EAN 5702423194414

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 2
Aansluittype G
Afdichtings materiaal PTFE
Bodymateriaal Brons
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 77.4 gal/min
Diameter stuurkop [mm] 110 mm
Doorlaatgrootte [mm] 50 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 16 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Functie NO
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kv-waarde [m³/h] 67 m³/h
Max. testdruk [bar] 37.5 bar
Max. testdruk [psig] 544 psig
Max. Werkdruk [bar] 25 bar
Max. Werkdruk [psig] 363 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 180 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 356 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Onderhoud geschikt Ext. operat. valve spare parts
Productaccessoires Ext. operat. valve accessories
Productgroep Externally operated valves
Productnaam Hoeksteun ext. werkende klep
Productnaam SCIP-dossier AV210 bronze
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.] 8 bar
Regel drukbereik [bar] [min.] 5 bar
Regel drukbereik [psig] [max.] 116 psig
Regel drukbereik [psig] [min.] 72.5 psig
SCIP-dossiernr. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Sluit Tegenstroom
Type AV210E
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Werking Zuiger (hoek)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality