Onderdeel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Kabelstekker

042N0263

Type: Onderdeel, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker

Productdata

Bruto gewicht 0.027 Kilogram
Netto gewicht 0.02 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702423205882

 

Behuizing type Doorschijnend
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contact materiaal CuZn (verzinkt)
Contacten 2 + PE
Contactweerstand max. [mohm] 15 mOhm
Elektrische aansluiting form Vorm A
Energieverbruik, max. [mA] 5 mA
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product 018F Coil Type B
018Z Spoeltype B
042N Coil Type B
Goedkeuring CE
UKCA
Grootte geleider, max. [mm2] 1.5 mm²
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 100 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel houder material PA6
Kabeldiameter [inch] [max.] 0.32 in
Kabeldiameter [inch] [min.] 0.24 in
Kabeldiameter [mm] [max] 8 mm
Kabeldiameter [mm] [min.] 6 mm
LED kleur Rood
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Pakking mat. NBR
Pakking type Geprofileerd
Productnaam Kabelstekker
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803
Supply voltage [V] DC 24 V
Tolerantie ± 10%
Type aanduiding Kabelstekker
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Werkstroom max. [A] 16 A

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality