COM 10C

040B0169

Type: COM 10C, Onderdelen bijgevoegd: Relaiskabel; Adapterset AD114; Elektriciteitssnoer, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

Productdata

Bruto gewicht 1.06 Kilogram
Netto gewicht 0.96 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162906460

 

Aansluittype UNEF
CE evaluated Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
PAG
POE
Connection length [mm] 40 mm
Contact ordening 3 A, 230 V
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
EAC
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Kabellengte [m] 3 m
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Land van herkomst VERVAARDIGD IN DUITSLAND
Max. Werkdruk [bar] 60 bar
Max. Werkdruk [psig] 870 psig
MaxOPD [bar] 40 bar
Onderdelen bijgevoegd Adapterset AD114
Elektriciteitssnoer
Relaiskabel
Onderhoud geschikt Oil management spare parts
Productaccessoires Oil Management assesories
Productgroep Oil level regulators
Productnaam Oil level regulator kit
Type COM 10C
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werkstroom max. [A] 0.04 A

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality