Differential pressure valve 1,5 bar

040B0163

Max. Werkdruk [bar]: 60.0, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 81

Productdata

Bruto gewicht 0.052 Kilogram
Netto gewicht 0.045 Kilogram
Volume 0.129 Liter
EAN 5715162666524

 

Aansluitmateriaal Aluminium
Bodymateriaal Aluminium
Categorie Art. 4, par. 3
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
PAG
POE
Gebruikt in product COM 10C
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 81 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 5/8-18-2B
Interne/externe inlaat Inwendig
Interne/Externe uitlaat Extern
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R513A
R744
Land van herkomst VERVAARDIGD IN DUITSLAND
Max. Werkdruk [bar] 60 bar
Max. Werkdruk [psig] 870 psig
MinODP [bar] 1.5 bar
Ontwerp In-line
Productgroep Check valves
Productnaam Verschildrukklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 583b4c34-834e-44bd-b732-ff8c058808d8
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Op productlabel
Type ORD
Type aanduiding Differential pressure valve
Type inlaataansluiting UNF
Type uitlaat aanlsuiting UNF
Uitgangsgrootte [inch] 5/8-18-2A
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality