Cable, Relay cable
040B0156
Kabellengte [m]: 15.00, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25, 24 V - 230 V
Kabellengte [m]: 15.00, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25, 24 V - 230 V
Bruto gewicht | 0.605 Kg |
Netto gewicht | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665329 |
Bruto gewicht | 0.605 Kg |
Netto gewicht | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665329 |
Current max. [A] | 3 A |
Elektrische aansluiting form | Form C |
Gebruikt in product |
COM 10C COM 20C |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
Identiek product | 040B0113 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengte [m] | 15 m |
Land van herkomst | GEMAAKT IN CHINA |
Product Name Description | Cable |
Productgroep | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Standaard elektrische aansluitingen | DIN 43650 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Relay cable |
Verpakking | Multi-verpakking |
Current max. [A] | 3 A |
Elektrische aansluiting form | Form C |
Gebruikt in product |
COM 10C COM 20C |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
Identiek product | 040B0113 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengte [m] | 15 m |
Land van herkomst | GEMAAKT IN CHINA |
Product Name Description | Cable |
Productgroep | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Standaard elektrische aansluitingen | DIN 43650 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Relay cable |
Verpakking | Multi-verpakking |