Cable, Relay cable

040B0148

Kabellengte [m]: 3, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 70, 24 V - 230 V

Productdata

Bruto gewicht 0.126 Kilogram
Netto gewicht 0.122 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5715162665084

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Elektrische aansluiting form Form C
Gebruikt in product COM 10C
COM 20C
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 70 pc
Kabellengte [m] 3 m
Land van herkomst GEMAAKT IN CHINA
Productgroep Oil management accessories
Productnaam Cable
REACH kandidatenlijst stoffen No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Standaard elektrische aansluitingen DIN 43650
Type Accessory
Type aanduiding Relay cable
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality