Cable, Power cable

040B0147

Kabellengte [m]: 3, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 70, Voedingsspanning [V] AC: 24 - 230

Productdata

Bruto gewicht 0.161 Kilogram
Netto gewicht 0.154 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5715162665053

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Elektrische aansluiting form Form B and C
Gebruikt in product COM 10C
COM 20C
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 70 pc
Kabellengte [m] 3 m
Land van herkomst GEMAAKT IN CHINA
Productgroep Oil management accessories
Productnaam Cable
REACH kandidatenlijst stoffen No
Standaard elektrische aansluitingen DIN 43650
Type Accessory
Type aanduiding Power cable
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality