Olieafscheider, OUB 4

040B0040

Type retouraansluiting: Flare

Productdata

Bruto gewicht 4.044 Kilogram
Netto gewicht 3.263 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5702422003991

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELOLIEAFSCHEIDER 169N
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangsgrootte [inch] 1 3/8 inch– 12 UNF
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
Max. testdruk [bar] 40 bar
Max. testdruk [psig] 580 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Meer informatie Excl. wartels
Netto volume [gal US] 0.65 gal
Netto volume [l] 2.46 L
Nominale capaciteit R134a [kW] 9.6 kW
Nominale capaciteit R22 [kW] 11.6 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 12.8 kW
Nominale capaciteit R407C [kW] 16 kW
Onderhoud geschikt OUB-reserveonderdelen
Productaccessoires OUB-toebehoren
Productgroep Oil separators
Productnaam Olieafscheider
Productnaam SCIP-dossier OUB 1 - 4
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retour aansluitmaat [inch] 7/16 in - 20 UNF
SCIP-dossiernr. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
Stroomrichtingindicator Gegraveerd OIL/IN/OUT
Type OUB 4
Type inlaataansluiting Wartelmoer
Type retouraansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Wartelmoer
Uitgangsgrootte [inch] 1 3/8 inch– 12 UNF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Multi-verpakking
Vol. oliereservoir [foz US] 13.53 Fluid Ounce US
Vol. oliereservoir [l] 0.5 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality