Olieafscheider, OUB 1

040B0010

Type retouraansluiting: Flare

Productdata

Bruto gewicht 1.15 Kilogram
Netto gewicht 0.929 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422042174

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELOLIEAFSCHEIDER 169N
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 4 pc
Ingangsgrootte [inch] 3/4 in– 16 UNF
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. testdruk [bar] 40 bar
Max. testdruk [psig] 580 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Meer informatie Excl. wartels
Netto volume [gal US] 0.14 gal
Netto volume [l] 0.52 L
Nominale capaciteit R134a [kW] 2.5 kW
Nominale capaciteit R22 [kW] 3.1 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nominale capaciteit R407C [kW] 4.4 kW
Onderhoud geschikt OUB-reserveonderdelen
Productaccessoires Oil Management assesories
Productgroep Oil separators
Productnaam Olieafscheider
Productnaam SCIP-dossier OUB 1 - 4
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retour aansluitmaat [inch] 7/16 in - 20 UNF
SCIP-dossiernr. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
Stroomrichtingindicator Gegraveerd OIL/IN/OUT
Type OUB 1
Type inlaataansluiting Wartelmoer
Type retouraansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Wartelmoer
Uitgangsgrootte [inch] 3/4 in– 16 UNF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Multi-verpakking
Vol. oliereservoir [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Vol. oliereservoir [l] 0.1 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality