China RoHS compliance |
Yes |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Cv-waarde [gal/min] |
3.7 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fabrieksinstelling [bar] |
2 bar |
Fabrieksinstelling [psig] |
29 psig |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Goedkeuring bestandsnaam |
KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
18 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
7/8 in |
Ingangsgrootte [mm] |
22 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Kv-waarde [m³/h] |
3.2 m³/h |
Max. testdruk [bar] |
31 bar |
Max. testdruk [psig] |
450 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
28 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
406 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] |
130 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] |
-45 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] |
266 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] |
-49 °F |
Nominale capaciteit R134a [kW] |
5.3 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] |
0.8 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] |
7.1 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] |
1.2 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] |
6.3 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] |
1 TR |
Nominale capaciteit R407C [kW] |
6.5 kW |
Nominale capaciteit R407C [TR] |
1.1 TR |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R513A |
Onderhoud geschikt |
Reserveonderdelen KV-kleppen |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
P-band max. [bar] |
2 bar |
P-band max. [psi] |
29 psi |
Product Name Description |
Heetgasbypassregelaar |
Productaccessoires |
Nee |
Productgroep |
Press. and temp. regul. valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regeling bereik [bar] [max.] |
6 bar |
Regeling bereik [bar] [min.] |
0.2 bar |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] |
87 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] |
3 psig |
SCIP-dossiernr. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Stroomrichtingindicator |
Gegraveerde 1-richtingspijl |
Type |
KVC 22 |
Type inlaataansluiting |
Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting |
Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] |
7/8 in |
Uitgangsgrootte [mm] |
22 mm |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Verpakking |
Industriële verpakking |