Heetgasbypassregelaar, KVC 12

034L0146

Ingangsgrootte [mm]: 12.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-waarde [m³/h]: 0.680, Max. Werkdruk [bar]: 28.0

Productdata

Bruto gewicht 0.37 Kilogram
Netto gewicht 0.321 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411455

 

China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min] 0.79 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrieksinstelling [bar] 2 bar
Fabrieksinstelling [psig] 29 psig
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Identiek product 034L1046
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [mm] 12 mm
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 0.68 m³/h
Max. testdruk [bar] 31 bar
Max. testdruk [psig] 450 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -49 °F
Nominale capaciteit R134a [kW] 4.8 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 1.36 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 7.6 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 2.14 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 8.4 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 2.31 TR
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen KV-kleppen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 2 bar
P-band max. [psi] 29 psi
Productaccessoires Nee
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Heetgasbypassregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.] 6 bar
Regeling bereik [bar] [min.] 0.2 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 87 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 3 psig
SCIP-dossiernr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Stroomrichtingindicator Gegraveerde 1-richtingspijl
Type KVC 12
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 12 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality