Heetgasbypassregelaar, KVC 15

034L0142

Ingangsgrootte [mm]: 16.00, Type inlaataansluiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-waarde [m³/h]: 1.250, Max. Werkdruk [bar]: 28.0

Productdata

Bruto gewicht 0.476 Kilogram
Netto gewicht 0.415 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411493

 

China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min] 1.44 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrieksinstelling [bar] 2 bar
Fabrieksinstelling [psig] 29 psig
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 5/8 in
Ingangsgrootte [mm] 16 mm
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 1.25 m³/h
Max. testdruk [bar] 31 bar
Max. testdruk [psig] 450 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 220 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -50 °F
Nominale capaciteit R134a [kW] 9.4 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 2.65 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 14.9 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 4.17 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 13.6 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 3.93 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 16.4 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 4.5 TR
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen KV-kleppen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 2 bar
P-band max. [psi] 29 psi
Productaccessoires Nee
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Heetgasbypassregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.] 6 bar
Regeling bereik [bar] [min.] 0.2 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 87 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 3 psig
SCIP-dossiernr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Stroomrichtingindicator Gegraveerde 1-richtingspijl
Type KVC 15
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
Uitgangsgrootte [inch] 5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 16 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality