Condensordrukregelaar, KVR 15

034L0092

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Max. Werkdruk [bar]: 28

Product details

Bruto gewicht 0.5 Kilogram
Netto gewicht 0.455 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411639

 

China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Customer part number 00F687
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabrieksinstelling [bar] 10 bar
Fabrieksinstelling [psig] 145 psig
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Ingangsgrootte [inch] 5/8 inch
Ingangsgrootte [mm] 16 mm
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. testdruk [bar] 31 bar
Max. testdruk [psig] 450 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -49 °F
Nominale cap. R134a, heet gas [kW] 11.5 kW
Nominale cap. R134a, heet gas [TR] 3.03 TR
Nominale cap. R22, heet gas [kW] 13.2 kW
Nominale cap. R22, heet gas [TR] 4.13 TR
Nominale cap. R404A/R507, heet gas [kW] 12 kW
Nominale cap. R404A/R507, heet gas [TR] 3.27 TR
Nominale cap. R407C, heet gas [kW] 14.3 kW
Nominale cap. R407C, heet gas [TR] 4.5 TR
Nominale cap.-condities [IMP] Verschildruk heet gas=6 psi
Verschildruk vloeistof=3 psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Nominale cap.-condities [SI] Verschildruk heet gas=0,4 bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Nominale capaciteit R134a [kW] 47.3 kW
Nominale capaciteit R22 [kW] 50.4 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 12.7 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 36.6 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 8.2 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 54.4 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 13.8 TR
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen KV-kleppen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 6.2 bar
P-band max. [psi] 90 psi
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Condensing pressure regulator
Productaccessoires Nee
Rated capacity R134a [TR] 11.8 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.] 17.5 bar
Regeling bereik [bar] [min.] 5 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 254 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 73 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Stroomrichtingindicator Gegraveerde 1-richtingspijl
Type KVR 15
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
Uitgangsgrootte [inch] 5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 16 mm
Uitrusting Toegangspoort met Schraderklep
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpakking Multi-verpakking

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality