Spoel elek. expansieklep, ETS 6

034G5115

Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 6, Elektrische connector: JST XHP-5, Kabellengte [m]: 0.700

Productdata

Bruto gewicht 0.138 Kilogram
Netto gewicht 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825467

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP66
China RoHS compliance Yes
Compatibele Danfoss-regelaars EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Elektrische connector JST XHP-5
Energieverbruik [W] 3 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gebruikt in product ETS 6
Goedkeuring CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Identiek product 034G5110
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse E
Kabellengte [inch] 27.5 in
Kabellengte [m] 0.7 m
Lengte afschermbuis [mm] 600 mm
Naam onderdelenprogramma ETS 6
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electric valve accessories
Productgroep Expansion valves
Productnaam Spoel elek. expansieklep
Productnaam SCIP-dossier Electric control valve coil(8)
REACH kandidatenlijst stoffen Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP-dossiernr. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Spoelweerstand [ohm] 46
Stroombereik [A] 0.26 A
Type ETS 6
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL klasse UL CLASS 105 (A)
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC 12 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality