Aansluitmateriaal |
Koper |
Aansluittype |
Soldeer, ODF |
Categorie |
Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibele Danfoss-regelaars |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
MO POE |
Doorlaatgrootte [mm] |
4 mm |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Goedkeuring |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Handmatige-bedieningsoptie |
AST-G-servicestuurprogramma Handmatige spoel ETS 6 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
10 pc |
Identiek product |
034G5060 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
5/16 in |
Ingangsgrootte [mm] |
7.94 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] |
70 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] |
-30 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] |
158 °F |
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] |
-22 °F |
Max. Werkdruk [bar] |
47 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
681 psig |
MaxOPD [bar] |
21 bar |
MaxOPD [psig] |
305 psig |
MOPD[bar/psi] |
21 bar |
Motortype |
Stappenmotor met permanente magneet |
Naam onderdelenprogramma |
ETS 6 |
Nominale cap.-condities [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Nominale cap.-condities [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Nominale capaciteit R134a [kW] |
30.6 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] |
8.7 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] |
39.1 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] |
11.12 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] |
27.6 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] |
7.85 TR |
Nominale capaciteit R407C [kW] |
40.2 kW |
Nominale capaciteit R407C [TR] |
11.43 TR |
Nominale capaciteit R410A [kW] |
46 kW |
Nominale capaciteit R410A [TR] |
13.08 TR |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-30 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
158 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-22 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Elektrische expansieklep |
Productaccessoires |
Electric valve accessories |
Productgroep |
Expansion valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Richting |
Haaks |
Stappenmodus |
2-fasen volledige trap Halve stap (aanbevolen) Microstap |
Stroomrichting |
Bi-flow |
Tijd voor volledige slag [s] [min.] |
6 s |
Tijd voor volledige slag [s] [max.] |
16 s |
Totaal aantal stappen |
480 (halve stappen) |
Type |
ETS 6 - 40 |
Uitgangsgrootte [inch] |
5/16 in |
Uitgangsgrootte [mm] |
7.94 mm |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Vloeistofgroep |
2 |