Spoel elek. expansieklep, ETS 5M

034G3802

Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 5M, Elektrische connector: JST XHP-5, Kabellengte [m]: 2.700

Productdata

Bruto gewicht 0.136 Kilogram
Netto gewicht 0.101 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702428581844

 

China RoHS compliance Yes
Compatibele Danfoss-regelaars EIM 336
Elektrische connector JST XHP-5
Energieverbruik [W] 4.1 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gebruikt in product ETS 5M
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse B
Kabellengte [inch] 106.3 in
Kabellengte [m] 2.7 m
Motortype Uni-polar
Naam onderdelenprogramma ETS 5M
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electric valve accessories
Productnaam Spoel elek. expansieklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Spoelweerstand [ohm] 50
Stroombereik [A] 0.24 A
Supply voltage [V] DC 12 V
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC 12 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality