Aansluitmateriaal |
Koper |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP67 |
Categorie |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibele Danfoss-regelaars |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
El. aansl. maat |
4 pennen |
Elektrische aansluiting |
M12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fase-inductie [µH] |
85000 μH |
Fasestroom (piek) [mA] |
141 mA |
Fasestroom (RMS) [mA] |
100 mA |
Gebalanceerde Poort |
Ja |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Handmatige-bedieningsoptie |
AST-G-servicestuurprogramma |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
1 3/8 in |
Kijkglas |
Ja |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] |
65 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] |
-40 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] |
150 °F |
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] |
-40 °F |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
MANNELIJK |
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] |
100 % |
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] |
1.3 W |
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] |
5.5 W |
Max. Werkdruk [bar] |
34 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
493 psig |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD omgekeerd [bar] |
10 bar |
MaxOPD omgekeerd [psi] |
145 psi |
Motortype |
Bipolair |
Nominale cap.-condities [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominale cap.-condities [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominale capaciteit R134a [kW] |
874 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] |
252 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] |
1106 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] |
319 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Nominale capaciteit R407C [kW] |
1212 kW |
Nominale capaciteit R407C [TR] |
349 TR |
Notitie nominale cap.-cond. |
Volledige slag open, normaal debiet |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
60 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
140 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Onderhoud geschikt |
Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor |
Product Name Description |
Elektrische expansieklep |
Productaccessoires |
Toebehoren afsluiter met stappenmotor |
Productgroep |
Expansion valves |
Productnaam SCIP-dossier |
ETS 250-800 with sight glass |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Richting |
Recht |
SCIP-dossiernr. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Spanning [V] DC [max.] |
13.8 V |
Spanning [V] DC [min.] |
11.5 V |
Stappenmodus |
2-fasen volledige trap |
Stroomrichting |
Bi-flow |
Tijd voor volledige slag [s] [min.] |
12.7 s |
Tijd voor volledige slag [s] [max.] |
25.4 s |
Totaal aantal stappen |
3810 (volledige stappen) |
Type |
ETS 250 |
Type inlaataansluiting |
Soldeer ODF |
Type uitlaat aanlsuiting |
Soldeer ODF |
Uitgangsgrootte [inch] |
1 3/8 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Vloeistofgroep |
2 |
Weerstand [kOhm] |
0.1 kOhm |