Productdata

Bruto gewicht 2.324 Kilogram
Netto gewicht 1.644 Kilogram
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428826310

 

Aansluitmateriaal Koper
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Categorie I
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
POE
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fase-inductie [µH] 85000 μH
Fasestroom (piek) [mA] 141 mA
Fasestroom (RMS) [mA] 100 mA
Gebalanceerde Poort Ja
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Handmatige-bedieningsoptie AST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1 3/8 in
Kijkglas Ja
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] 65 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] -40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] 150 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] -40 °F
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] 100 %
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] 1.3 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] 5.5 W
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 493 psig
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD omgekeerd [bar] 10 bar
MaxOPD omgekeerd [psi] 145 psi
Motortype Bipolair
Nominale cap.-condities [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominale capaciteit R134a [kW] 874 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 252 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 1106 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 319 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 828 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 239 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 1212 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 349 TR
Notitie nominale cap.-cond. Volledige slag open, normaal debiet
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor
Product Name Description Elektrische expansieklep
Productaccessoires Toebehoren afsluiter met stappenmotor
Productgroep Expansion valves
Productnaam SCIP-dossier ETS 250-800 with sight glass
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
Spanning [V] DC [max.] 13.8 V
Spanning [V] DC [min.] 11.5 V
Stappenmodus 2-fasen volledige trap
Stroomrichting Bi-flow
Tijd voor volledige slag [s] [min.] 12.7 s
Tijd voor volledige slag [s] [max.] 25.4 s
Totaal aantal stappen 3810 (volledige stappen)
Type ETS 250
Type inlaataansluiting Soldeer ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1 3/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 2
Weerstand [kOhm] 0.1 kOhm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality