Solenoid valve, EV224B, Function: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
032U865132
Media recommendations: Compressed air, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Compressed air, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruto gewicht | 1.025 Kg |
Netto gewicht | 0.967 Kg |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423271436 |
Bruto gewicht | 1.025 Kg |
Netto gewicht | 0.967 Kg |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423271436 |
Aanbevelingen medium | Perslucht |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/2 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | NBR |
Application | Open |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 4.6 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 15 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 40 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 5/8 in |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NO |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 4 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 60 bar |
Max. testdruk [psig] | 870 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 40 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 580 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Lucht met/zonder minerale olie |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Specificatie sleutel | EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS |
Spoeloptie | Clip-on |
Spoeltype | BB |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 16 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 13 W |
Type | EV224B |
Type aanduiding | EV224B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 580 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werking | Servogestuurd (membraan) |
Aanbevelingen medium | Perslucht |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/2 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | NBR |
Application | Open |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 4.6 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 15 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 40 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 5/8 in |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NO |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 4 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 60 bar |
Max. testdruk [psig] | 870 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 40 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 580 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Lucht met/zonder minerale olie |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Specificatie sleutel | EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS |
Spoeloptie | Clip-on |
Spoeltype | BB |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 16 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 13 W |
Type | EV224B |
Type aanduiding | EV224B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 580 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werking | Servogestuurd (membraan) |